MKS4505G

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205A (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205B (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205C (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205D (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205E (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (boule)45R205F (SLH)montrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1000 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.03 [s]
Temps de fermeture0.035 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids1.5 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle17 [cm³]
longueur max. serrage82
AEPN
Générateurs
Détails
Version en acier inoxydable
Individualisations
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Consultation des initiateurs
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Raccord d'air alternatif
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression