MKS4512F

Elément de serrage
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | montrer une variante |
| HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | montrer une variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 1450 [N] |
| Pression de service | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Oui |
| Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.03 [s] |
| Temps de fermeture | 0.035 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.8 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 17 [cm³] |
| longueur max. serrage | 82 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression