MKS6503MR

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Rmontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Dmontrer une variante
Thomson52265512..Amontrer une variante
Thomson52265512..Bmontrer une variante
Thomson52265512..Cmontrer une variante
Thomson52265512..Dmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1450 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.055 [s]
Temps de fermeture0.035 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids2.8 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle18 [cm³]
longueur max. serrage82
AEPN
Générateurs
Détails
Version en acier inoxydable
Individualisations
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Consultation des initiateurs
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Raccord d'air alternatif
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression