LWR50F-00-04-A

- Un système pour les cobots et robots conventionnels
- Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
- Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
- Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
- Grande variété d’effecteurs terminaux
- Indicateur Connect-LED optique
- Commande de pinces via IO-Link
- Prise M12 5 pôles conforme à la norme IO-Link
Données techniques
Pour type de robot | ISO TK 50 |
Commande | IO-Link |
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Poids de manutention max. | 25 [kg] |
Câble de raccordement | Prise, M12, 5 pôles |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Transfert pneumatique de l’énergie | intégrée |
Force de serrage | 50 [N] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1 [mm] |
Température de service | 5 ... +60 [°C] |
Durée de vie en cycles | 100000 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.28 [kg] |
MATCH - Pinces adaptées