HZ40-100D2

Vérins de levage
Série HZ

  • Passage d’air sans tuyau
    Élimine les irrégularités du contour et les tuyaux sensibles à l’usure et augmente ainsi la sécurité de votre application
  • Position finale amortie
    Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Grande robustesse
    Deux barres de guidage polies, chromées et durcies vous garantissent, de par leur stabilité et leur longévité, un déroulement sur des processus
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP40
  • Capteur inductif
Course100 [mm]
Force de pression720 [N]
Force detraction max.600 [N]
Air à travers2 [Nombre]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle232 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids2.4 [kg]
Déflexion D concernant Mr 5 N0.5 [mm]
Déflexion D concernant Mr 15 N1 [mm]
Flexion A concernant My 60 N0.1 [mm]
Flexion A concernant My 100 N0.15 [mm]
Limiteur de débit unidirectionnel
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Passages d'air intgrés
    pour un montage sans conduite d´air
  2. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Absorbeur de choc hydraulique breveté
    amortisseur de fin de course réglable
  7. Bride de connexion
    pour la connexion à l‘application spécifique au client
  8. Deux barres de guidage
    absorption de forces et couples élevés