GD306SC-C

Pinces concentrique trois mors
Série GD300
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Construction compacte
Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
Force élevée S
IP40
Capteur magnétique
Capteur inductif
Joint air de barrage
Données techniques
| Course par mors | 3 [mm] |
| Force de préhension à la fermeture | 2150 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 550 [N] |
| Temps de fermeture | 0.03 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.05 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 48 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Poids | 0.65 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Came de détection intégrée et réglable
pour la détection directe des mors de préhension - Support détecteur
Support de capteur inductif de proximité (10)