GP75-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP
"L’application endurante"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Cycles très courts
Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP30
Capteur magnétique
Capteur inductif
Données techniques
| Course par mors | 10 [mm] |
| Force de préhension nominale | 220 [N] |
| Force de préhension à la fermeture | 220 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 260 [N] |
| Temps de fermeture | 0.03 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.03 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service min. | 3 [bar] |
| Pression de service max. | 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
| Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 13 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP30 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.47 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
- mouvement synchrone des mors de la pince
- transmission de forces élevées
- Came de détection réglable
- pour détection de position
- Mors de préhension
- fixation des mors de préhension
- Coulisse
- pour une usure réduite
- Support détecteur
- fixation d‘un détecteur de proximité inductif
- Entraînement
- vérin pneumatique à double effet
- Fixation et positionnement
- alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Rainure de détection
- fixation et positionnement des détecteurs magnétiques