GPP5008N-AL-A

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000AL
"L'Alternative"
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage. - Uniquement ici – Une plus grande course, des coûts réduits
Si la course ne suffit pas, pas besoin de passer à la taille supérieure ! Les variantes L offrent la même course – sans poids supplémentaire ni encombrement accru. Vous économisez ainsi des coûts et restez flexible. - Un produit cohérent et sans surprise
Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Équipement/Options
IP40
Capteur magnétique
Joint air de barrage
Grande course
15 millions de cycles sans maintenance (max.)
Guidage linéaire en aluminium
Certifiée salle blanche
Données techniques
| Course par mors | 8 [mm] |
| Force de préhension à la fermeture | 520 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 560 [N] |
| Temps de fermeture | 0.035 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.035 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.6 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 110 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | -10 ... +90 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 22 [cm³] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Protection contre la corrosion | Non |
| Poids | 0.51 [kg] |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Aluminum Linear Guide
Glissière prismatique robuste Permet la mise en place de longs mors de préhension - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Entraînement
Vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé
Certificats d'aptitude aux salles blanches
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016