MSF40N-D2

Unités de pivotement à plat
Série MSF
"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Jonction de brides ou arbre à clavette, avec ou sans amortisseur : avec la multitude de variantes, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin - Construction plate
Grâce à l’entraînement à double piston opposé, la forme de l’unité peut être extrêmement plate. Vous pouvez ainsi limiter l’encombrement de votre application - Réglage en continu de l’angle de rotation
Personnalisez votre application et gagnez en flexibilité grâce à l’angle de rotation entièrement réglable qui vous permet également de réduire le temps de montage
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Amortisseur de fin de course élastomère
Passage fluidique
IP41
Capteur magnétique
Positionnement 2 positions
Angle de rotation réglable
Brida
Angle de rotation réglable
Données techniques
| Angle de rotation | 90 / 180 [°] |
| Couple de rotation | 0.6 [Nm] |
| Amortisseur de fin de course par | Elastomère |
| Logement de l’outil par | Bride |
| Précision de répétition +/- | 0.07 [°] |
| Transfert pneumatique de l’énergie | 2 [Nombre] |
| Force axial des roulement à billes | 215 [N] |
| Force radial des roulement à billes | 7 [Nm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle 90° | 4.3 [cm³] |
| Volume du vérin par cycle 180° | 8.6 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP41 |
| Poids | 0.3 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Cône de fixation
disponible avec bride de connexion ou arbre - Transmission de force
par roue dentée et crémaillères - Jusqu'à 2 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
amortisseur de fin de course réglable