MGD801N

Pinces concentrique trois mors
Série MGD800

"L’application supérieure"

  • Mors de préhension presque 100 % plus longs que les mors de référence
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
  • Meilleur rapport prix/performance
    Réduit vos frais d’acquisition et accélère le retour sur investissement de votre application
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
Course par mors1 [mm]
Force de préhension à la fermeture30 [N]
Force de préhension à l'ouverture34 [N]
Temps de fermeture0.01 [s]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle0.2 [cm³]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.025 [kg]
Raccord pneumatique
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord coudé mâle
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés