LBPS3012FS2-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINRG(QR)30RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGH..HAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRH..HAmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1200 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.25 [s]
Temps de fermeture0.02 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.75 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle9 [cm³]
longueur max. serrage109.5
Type de raccordementRéflexion en haut
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression