MCPS2001A

Elément de serrage
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | montrer une variante |
| IKO | LWL | 20 | LWL..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | montrer une variante |
| IKO | LWL | 20 | LWLC..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 20 | LWLG..B | montrer une variante |
| IKO | ML | 20 | ML | montrer une variante |
| IKO | ML | 20 | MLC | montrer une variante |
| IKO | ML | 20 | MLG | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | montrer une variante |
| NB | SEB | 20 | A | montrer une variante |
| NB | SEB | 20 | A-N | montrer une variante |
| NB | SEB | 20 | AY | montrer une variante |
| NB | SEB | 20 | AY-N | montrer une variante |
| NB | SEBS | 20 | B | montrer une variante |
| NB | SEBS | 20 | BM | montrer une variante |
| NB | SEBS | 20 | BY | montrer une variante |
| NB | SEBS | 20 | BYM | montrer une variante |
| NB | SER | 20 | A | montrer une variante |
| NB | SERS | 20 | A | montrer une variante |
| THK | SRS | 20 | SRS..M | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 400 [N] |
| Pression de service | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Oui |
| Force de maintien Connexion PLUS | 700 [N] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,05 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
| Temps de fermeture | 0.015 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.22 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Volume du vérin par cycle | 4 [cm³] |
| longueur max. serrage | 60 |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier