DES ROBOTS ET DES HOMMES

DIFFÉRENTES FORMES D’INTERACTION

COMPOSANTS TRADITIONNELS

  • Espaces de travail séparés
  • Logement pour pièce dans une zone sécurisée
  • Utilisable avec tous les systèmes de préhension
  • Travail séparé
  • Aucun contact nécessaire
  • Vitesse maximale
  • Détection de présence
  • Logement pour pièce dans une zone sécurisée
  • Utilisable avec tous les systèmes de préhension
  • Espaces de travail séparés
  • Travail séparé
  • Aucun contact nécessaire
  • Vitesse réduite

Robots industriels traditionnels

La success story a commencé avec l’apparition des robots industriels traditionnels au début des années 60. Depuis lors, la technologie s’est développée rapidement. Les robots sont devenus plus fiables, plus flexibles et plus faciles à installer, à programmer et à entretenir. En 1980, Zimmer Group a lancé la première série de pinces au monde et a, depuis lors, défini de manière déterminante les normes dans le domaine des outils End-of-Arm.

Packs Easy-to-use / startZ
startZ est l’un des moyens les plus simples pour concrétiser rapidement une idée d’application robotique et en faire une réalité. Tous les composants nécessaires à cet effet se trouvent dans une seule boîte. Tout est intégré : de la pince jusqu’à l’outil, en passant par le module de communication avec logiciel d’utilisation intuitif.

Niveaux de configuration

Bride du robot

Pour la connexion mécanique des outils en aval. Les composants montés sur la bride du robot sont dotés d’une alimentation externe ou interne selon le type de robot. Ce système permet de communiquer aussi bien les signaux de commande que les fluides pneumatiques, électriques et hydrauliques.

Plaque d’adaptation pour la bride du robot – Niveau multifonction

Plaque d’adaptation entre la bride du robot et le cercle primitif ISO.

Niveau multifonction

Composants multifonctions avec cercle primitif ISO pour le changement, l’équilibrage, la protection et l’exécution. Pour le changeur d’outil, il existe également des éléments énergétiques pour transmettre un signal ou transférer des fluides.
Joint tournant, équilibrages d’axe, mécanisme anti-collision, bride d’équerre, changeur d’outil et éléments énergétiques

Plaque d’adaptation du niveau multifonction – Composants d’automatisation

Plaque d’adaptation entre le cercle primitif ISO et les composants d’automatisation.

Composants d’automatisation

Diverses formes de composants d’automatisation avec et sans  


Sélection rapide et facile des pinces et des accessoires. Une recherche intelligente des principaux critères de sélection permet d’obtenir très rapidement des propositions de sélection sûres.

Un aperçu pratique permet d’obtenir des résultats  complets. L’utilisateur peut choisir très facilement le modèle qui lui convient parmi une large gamme de pinces différentes (accessoires compris). Au même moment, les données les plus importantes des produits suggérés sont clairement affichées.

Sélection affinée par filtre. Des filtres supplémentaires ou des données d’application spécifiques peuvent être utilisés pour affiner la recherche.

Solution convaincante, disponible partout. Comme le moteur de recherche pour produits est disponible en ligne, le client n’est pas obligé d’installer un logiciel.

Moteur de recherche pour produits de robotique