GG4040NC-B

Pinces radiales deux mors
Série GG4000
- Pour la fixation de détecteurs inductifs
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
IP64
Protection contre la corrosion
Capteur magnétique
Capteur inductif
Joint air de barrage
Données techniques
| Course par mors | 90 [°] |
| Couple de préhension à la fermetrue à 0° | 13 [Nm] |
| Couple de préhension assuré par des ressorts | 3.2 [Nm] |
| Force de préhension à la fermeture à 0° | 700 [N] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.12 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 85 [mm] |
| Temps de fermeture | 0.06 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.11 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 24 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP64 |
| Poids | 0.53 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Douilles de centrage démontables
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Pivot étanche
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes