MGP808NC

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800
"L’application performante"
- Performance plus de 40 % supérieure à celle de l’application de référence
L’optimisation du poids et de la force diminuent les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites - Mors de préhension jusqu’à 50 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
IP40
Capteur magnétique
Certifiée salle blanche
Données techniques
| Course par mors | 8 [mm] |
| Force de préhension nominale | 220 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 50 [N] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Force de préhension à la fermeture | 220 [N] |
| Temps de fermeture | 0.04 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.06 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0,16 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 70 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 11 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Poids | 0.18 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803) - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques