GEP2010IO-00-B

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

"La version compacte et électrique"

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
    Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par crabotage ou que vous utilisez un large spectre de pièces, mais que l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous !
  • Commande ultra simple
    Vous pouvez commander la pince comme une soupape via des ports E/S ou opter pour la version avec IO-Link. Une chose les réunit : les deux versions sont faciles à intégrer à votre commande.
  • Positionnement possible avec IO-Link
    Permet de positionner les mâchoires de préhension de la variante IL-03 et IL-43. La course peut ainsi être adaptée à la pièce de manière très flexible, ce qui permet de gagner du temps dans le processus et d'éviter les contours parasites.
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Auto-maintien mécanique
  • Capteur magnétique
  • Force de préhension réglable
  • Digital I/O
  • Certifiée salle blanche
Course par mors10 [mm]
Force de préhension nominale200 [N]
CommandeI/O
Protection de IEC 60529IP40
Détection de position Champ magnétiqueOui
Auto maintienmécanique
Poids maximal de chaque mors monté0.1 [kg]
Longueur maximale des mors80 [mm]
Déplacement minimal par mors0.5 [mm]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Temps de commande0,03 [s]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.1 [A]
Température de service5 ... +60 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-12
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Valeur B10d10000000
Poids0.3 [kg]
Force de préhension niveau 150 [N]
Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 10.30 / 0.30 [s]
Force de préhension niveau 2100 [N]
Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 20.25 / 0.25 [s]
Force de préhension niveau 3150 [N]
Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 30.22 / 0.22 [s]
Force de préhension niveau 4200 [N]
Temps de fermeture / temps d’ouverture Niveau 40.19 / 0.19 [s]
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Adaptateur plaqué
Accessoires
Détails
H1 Graissage
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Protection contre les explosions selon Atex
Individualisations
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Commande
    Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL)
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Moteur BLDC
    Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure
  4. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant
  5. Synchronisation
    via un pignon et une crémaillère
  6. Détection de positionnement
    Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques
  7. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension