GD304SO-C

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Construction compacte
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Ouverture à ressort O
  • Force élevée S
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors2 [mm]
Force de préhension nominale1500 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort400 [N]
Force de préhension à l'ouverture1500 [N]
Temps de fermeture0.03 [s]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle19 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d10000000
Poids0.28 [kg]
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Jeu de mors universel acier
Accessoires
Détails
Pièce de pression N / S
Accessoires
Détails
Pièce de pression NC / NO / SC / SO
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
H1 Graissage
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Protection contre les explosions selon Atex
Individualisations
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Came de détection intégrée et réglable
    pour la détection directe des mors de préhension
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)