WPR5100L-00-A

Changeurs d‘outils
Série WPR5000

  • Changeur d’outil sûr
    Sécurité maximale grâce au piston à ressort précontraint, au verrouillage autobloquant, ainsi qu’aux capteurs et autres accessoires disponibles en option. Le changeur d’outil de Zimmer Group satisfait ainsi aux exigences élevées du niveau de performance d, catégorie de commande 3.
  • Cinématique de verrouillage
    Une cinématique de verrouillage innovante avec boulon de verrouillage et rigidité extrême, permettant ainsi de définir la nouvelle référence des changeurs d’outil. Garantit en outre, grâce à sa construction ultra plate, des contraintes de couple minimales pour le robot, ce qui peut permettre l’utilisation de robots plus petits et moins coûteux.
  • Une diversité infinie
    Quel que soit le fluide à transférer, les éléments énergétiques des séries WER1500 et WER3000 permettent également le transfert standardisé de la communication et bien plus encore, outre le transfert standardisé du pneumatique, des fluides, des signaux électriques et de la charge.
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Protection contre la corrosion
  • Auto-maintien mécanique
  • Capteur magnétique
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 100
Type d’entraînementpneumatique
Transfert pneumatique de l’énergie8 [Nombre]
Transfert électrique de l’énergieen option
Débit par transmetteur900 [l/min]
Auto-maintien lors du verrouillagemécanique
Précision de répétition en Z0.01 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,02 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y2 [mm]
Pression de service4 ... 10 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie53.8 [kgcm²]
Poids1.9 [kg]
Avantages en détail
  1. Entraînement
    Piston précontraint par ressort Sécurité maximale grâce à l'autoblocage Maintient la pièce détachée et l'outil en toute sécurité, même en cas de panne de pression ou d'arrêt d'urgence
  2. Fixation élément énergétique
    Connexion latérale des éléments d'énergie disponibles en option pour la transmission de la fluidique, des signaux et de la charge électriques, de la communication, de la pneumatique et du vide et bien plus encore
  3. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Détection du piston
    Capteurs intégrés disponibles en option Intégré directement dans le changeur d'outils, permet d'économiser de l'espace et de réduire les contours parasites
  5. Bille de vérouillage
    Toutes les pièces de verrouillage en acier trempé
  6. Pins de centrage
    Pins de centrage précontraintes pour une rigidité maximale en torsion
  7. Passages d'air intgrés
    Conduite / vide d'air Sans tuyaux
  8. Partie mobile
    Pour le montage par le client
  9. Partie fixe
    Partie fixe au robot
Éléments énergétiques
Mode de transfert Communication
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000LIL01-00 M12 5
WER3000LIL01-09-A M12 5
WER3000LIL01-18-A M12 4
WER3000LPB01-00 M12 5
WER3000LPN01-00 M12 4
WER3000LPN01-09-A M12 4
Mode de transfert Elément de protection
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000LLN00-00-A
Mode de transfert fluide
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000LFL01-03-A G1/4" 1
Mode de transfert pneumatique
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000LPL01-04 G3/8" 1
WER3000LPL02-03 G1/4" 2
WER3000LPL04-06-A G1/8" 4