MGP803NC

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

"L’application performante"

  • Performance plus de 40 % supérieure à celle de l’application de référence
    L’optimisation du poids et de la force diminuent les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites
  • Mors de préhension jusqu’à 50 % plus longs que les mors de référence
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Certifiée salle blanche
Course par mors3 [mm]
Force de préhension nominale55 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort20 [N]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
Force de préhension à la fermeture55 [N]
Temps de fermeture0.01 [s]
Temps d'ouverture0.03 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0,03 [kg]
Longueur maximale des mors40 [mm]
Précision de répétition +/-0.025 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle1.1 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.032 [kg]
Mors en L (paire)
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord coudé mâle
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
  • p. ex. comme élément de support
Avantage
  • Butée fixe
  • Position définie de la pièce à usiner
  • Réduction des irrégularités des contours
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Adaptation entraînement
Utilisation
  • Tables circulaires à indexation
  • Support de pièce à usiner
Avantage
  • Pas d’alimentation directe en énergie
  • La force de préhension est générée par un ressort
  • Fermeture ou ouverture
  • Entraînement au moyen d’un vérin normalisé stationnaire peu coûteux ou d’une came
Détails
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  3. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
  5. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques