GD1716NC-B

Fin de série
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Pinces concentrique trois mors
Série GD1700

Données personnelles
Message
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Jeu de mors universel acier
Accessoires
Détails
Tôle de protection
Accessoires
Détails
Pièce de pression N / S
Accessoires
Détails
Pièce de pression N / S
Accessoires
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Guidage prismatique de précision et étanche pour environnements encrassés
    absorption de forces et couples élevés
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie option pour les versions C et O
  5. Aimant permanent
    jusqu‘à GD1708-B dans la chambre du piston comme signal pour la détection magnétique
  6. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension