GG4040NC
Modèle précédent

Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Pinces radiales deux mors
Série GG4000
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
IP64
Capteur magnétique
Capteur inductif
Joint air de barrage
Données techniques
| Course par mors | 90 [°] |
| Couple de préhension à la fermetrue à 0° | 13 [Nm] |
| Couple de préhension assuré par des ressorts | 6 [Nm] |
| Force de préhension à la fermeture à 0° | 700 [N] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.12 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 85 [mm] |
| Temps de fermeture | 0.06 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.11 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 24 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP64 |
| Poids | 0.5 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Douilles de centrage démontables
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Pivot étanche
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes