Nouveaux produits de Zimmer Group
Des innovations dans tous nos domaines technologiques
L’option économique – Aluminum Linear Guide
Les séries avec Aluminum Linear Guide de la gamme de produits 5000 vous offrent une grande diversité de variantes et une flexibilité maximale à des conditions intéressantes. La combinaison des avantages technologiques et économiques des séries GPP5000AL et GPD5000AL vous aide à atteindre l’équilibre optimal entre performances et coûts.
Vous souhaitez obtenir des conseils sur les séries de pinces avec Aluminum Linear Guide ? Alors écrivez-nous, nous attendons avec impatience votre message !

Nouveau portefeuille de PRODUITS
TECHNIQUE du vide
DES SOLUTIONS DE PRÉHENSION QUI MAINTIENNENT DE MANIÈRE SÛRE !
Grâce à notre grande variété de composants pour le vide, nous proposons une solution adaptée à chacune de vos applications. Des composants individuels aux systèmes complets « tout-en-un ». Qu’il s’agisse de simples ventouses, de systèmes de préhension complexes ou de systèmes de changement rapide modulaires comme Smart Cup et Magic Cup, notre large gamme de produits couvre tous les besoins. Les systèmes modulaires à changement rapide permettent une adaptation simple, tandis que les solutions « tout-en-un » offrent une intégration parfaite dans les processus de production déjà existants.
Les applications de vide peuvent ainsi être adaptées de manière optimale à vos exigences individuelles et garantissent une flexibilité et une efficacité maximales. De plus, le configurateur de produits vous permet de trouver la solution parfaite pour vos besoins.
GAMME COMPLÈTE : NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Efficacité maximale : grâce à notre technologie avancée, vous pouvez accélérer vos processus et augmenter votre productivité.
- Précision maximale : nos produits garantissent une manutention et un traitement précis, indispensables pour les tâches exigeantes.
- Fiabilité : des matériaux de qualité et une structure innovante garantissent une longue durée de vie et des efforts de maintenance réduits.

NOUVEAUX AXES COURSE LONGUE
Séries AMB et AMS
ÉLARGISSEMENT DU PORTEFEUILLE
Les axes compacts et les axes à longue course sont des éléments clés de la technique d’automatisation moderne – précis, efficaces et polyvalents. Afin de répondre de manière optimale aux exigences de parcours de déplacement plus longs, nous élargissons notre portefeuille existant d’axes compacts de la série AC par nos axes à longue course des séries AMB et AMS. Les axes à courroie crantée de la série AMB sont synonymes de dynamique, de vitesse et de portée élevées - idéales pour les temps de cycle courts. Les axes de broche de la série AMS se distinguent par une excellente précision et des forces d’avance élevées, ce qui les prédestine à des applications où la capacité de charge et la précision sont au centre des préoccupations.

| Axes course longue avec entraînement de courroie crantée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Course max. [mm] | Vitesse max. [m/s] | Accélération max. [m/s²] | Force de maintien [N] |
| AMB040 | 1 810 | 4 | 50 | - |
| AMB060 | 5 670 | 5 | 50 | 400 |
| AMB080 | 5 610 | 5 | 50 | 650 |
| AMB120 | 5 550 | 5 | 50 | 1 200 |
| Axes course longue avec entraînement de la broche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Course max. [mm] | Vitesse max. [m/s] | Accélération max. [m/s²] | Force de maintien [N] |
| AMS0400 | 900 | 0,5 | 30 | - |
| AMS060 | 1 970 | 1,5 | 30 | 250 |
| AMS080 | 2 100 | 2 | 30 | 500 |
| AMS120 | 2 300 | 3,2 | 30 | 1 000 |
MILES
ROBOT MOBILE AUTONOME
SYSTÈMES DE TRANSPORT SANS CONDUCTEUR INDIVIDUELS POUR LES PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE
Ces dernières années, les robots mobiles autonomes (AMR) sont apparus comme une force révolutionnaire qui transforme les industries et redéfinit l’efficacité de secteurs très divers. Les AMR sont des machines intelligentes à navigation automatique, conçues pour exécuter des tâches sans intervention humaine directe.
Ils combinent des technologies de pointe et des capteurs avancés pour naviguer dans des environnements complexes, interagir avec des objets et exécuter des tâches avec précision.

NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
Disponibilité maximale
- En toute circonstance, une visibilité optimale sur l’espace de travail
- Système collaboratif homme/machine dans un seul système
Concept modulaire avec configuration libre
- Aucune structure de protection requise
- Interface de conception de modules variés possible
- Intégration ultérieure dans les processus existants
Extension simplifiée du système d’automatisation
- Il est possible d’intégrer ultérieurement d’autres AMR dans le système
Système complet intégrant matériel, logiciel et service
- Intégration complète dans l’intégralité du processus de production et architecture de commande unifiée
- Vue d’ensemble complète avec ordinateur central puissant
- Gestion intelligente de la navigation et de la flotte : possibilité de reprogrammer les trajets des AMR à tout moment
Cellule d’automatisation Zimo
Pour les débutants et les experts
LA CELLULE DE ROBOT POUR CHAQUE EXIGENCE
ZiMo est la solution mobile et économique d’automatisation des processus conçue pour les entreprises de toutes tailles. Le système modulaire et les accessoires polyvalents permettent de concevoir un ensemble personnalisé et adaptable de manière flexible – idéal pour les débutants et les programmeurs expérimentés.
Easy Automation – Intégration facile
Avec Easy Automation, vous bénéficiez d’un package « tout compris ». La HMI Zimmer vous offre une commande simple, y compris la possibilité d’une intégration et d’une mise en service complètes. En même temps, vous profitez d’une multitude d’options et d’accessoires.
Platform Kit – Configuration libre
Souhaitez-vous programmer ZiMo entièrement vous-même ? Avec le Platform Kit, vous recevez le module de base au choix avec ou sans API ainsi que toutes les options ZiMo et vous pouvez configurer la cellule de robot en toute liberté selon vos exigences.

MOSAIC
Plateforme d’automatisation modulaire
MODULARITÉ COMPLÈTE
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) est une plateforme modulaire et évolutive conçue pour la commande intelligente et la mise en réseau de systèmes techniques systèmes dans la production et la logistique. Elle associe des technologies modernes d’automatisation et de communication à un traitement performant des données et constitue la base de processus flexibles et continus.
De nombreuses unités fonctionnelles permettent une intégration dans les structures existantes. Les interfaces dotées de systèmes MES et ERP permettent de passer directement des commandes et d’en assurer le suivi. La gestion de la flotte coordonne des robots mobiles autonomes (AMR), des commandes de transport modulaires régulent de manière efficace le flux de matériel.
Des stratégies de stockage, de déstockage et d’occupation de l’espace sont disponibles pour la logistique de stockage. Les logiques d’empilement permettent un empilement et un désempilement flexibles des matériaux les plus divers. Des modules de simulation et d’optimisation contribuent au développement logique, au calcul du temps de cycle et à l’amélioration des processus.
Les systèmes de vision et de capteurs détectent des objets, des états et des caractéristiques de qualité. Grâce à la connexion périphérique, il est possible d’intégrer des composants externes tels que des portes, des portails, des machines ou des systèmes de gestion de bâtiments. MOSAIC devient ainsi une solution complète pour les environnements modernes d’automatisation et de logistique en réseau.
NOUVELLES PINCES AVEC MODULE DE ROTATION
Série REP2000
DEUX EN UN
La nouvelle pince parallèle rotative deux mors de la série REP2000 combine la préhension et la rotation dans un module compact et établit ainsi de nouveaux critères en matière d’efficacité et de gain de place. Le système permet une utilisation optimale de l’espace disponible tout en offrant une fonctionnalité maximale dans une conception robuste. Dotée de l’indice de protection IP40 ou IP54, la pince rotative parallèle est en outre parfaitement adaptée aux environnements industriels difficiles.
La commande via IO-Link vous permet d’adapter de manière flexible la course des mors de préhension à la pièce à usiner et d’adapter l’angle abordé de l’unité rotative sans fin à l’application.
NOTRE SAVOIR-FAIRE – Vos avantages
- 5 millions de cycles sans maintenance
- Positionnement possible avec IO-Link
- Auto-maintien mécanique
- Angle de rotation réglable
- IP40 ou IP54

NOUVEAU changeur d’outil aseptique
Série WMR2000
PRODUIT STANDARD ASEPTIQUE POUR EXIGENCES PARTICULIÈRES
Le changeur d’outil aseptique de la série WMR2000 séduit par sa conception hygiénique conforme à la FDA et répond aux exigences de la classe de protection IP68. Le corps en PET facile à nettoyer est résistant au peroxyde d’hydrogène, ce qui en fait un instrument idéal pour une utilisation dans les applications sensibles du secteur de l’hygiène. Il prend en charge jusqu’à quatre transporteurs de fluides. Le mélange innovant de matériaux utilisé en fait un instrument léger et compact.
Le changeur d’outil magnétique permet un changement rapide et simple des pièces. Son électroaimant permanent garantit l’adhésion parfaite de la pièce à usiner à l’outil même lorsque l’équipement est hors tension, un vrai plus en matière de sécurité. Assortie à cela : la pince pharmaceutique aseptique fondée sur les séries GEP2000 et GEH6000. Les pinces personnalisées à la conception hygiénique répondent aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène et de nettoyage et sont idéales pour une utilisation dans les applications sensibles et les salles blanches.


CHANGEUR D’OUTIL
Série WPR5000
NOUVELLE SÉRIE DE CHANGEURS D’OUTIL POUR TOUS LES DOMAINES
La nouvelle série de changeurs d’outil WPR5000 se caractérise par une construction plate et supporte, en fonction de la taille et de l’application, des charges utiles élevées dépassant les 500 kg. Le changeur d’outil a été spécialement conçu pour les applications exigeantes qui requièrent une grande précision de répétition et une durée de vie maximale. Grâce aux nombreuses tailles proposées, le WPR5000 offre une flexibilité maximale pour les applications les plus diverses. Jusqu’à dix transmetteurs pneumatiques intégrés assurent un transfert fiable de l’air comprimé et du vide avec des sections importantes, tandis que pour d’autres exigences (courant de charge, courant de signal, transfert de fluides et communication), il est possible de choisir parmi une variété inépuisable d’autres éléments énergétiques.

Nouveaux éléments énergétiques
Séries WER1500, WER3000 et WER4000
UNE INFINIE DIVERSITÉ
Les éléments énergétiques représentent les accessoires pour changeur d’outil les plus importants et sont essentiels pour le transfert de fluides les plus divers de la partie fixe à la partie mobile. Tous les changeurs d’outil sont équipés de série de dispositifs de transfert d’air intégrés. Si des sections supplémentaires ou de plus grandes tailles sont nécessaires, des éléments énergétiques peuvent être utilisés. Les éléments énergétiques permettent, en outre, de transférer pratiquement tous les vecteurs tels que courant de charge, courant de signal, fluides et communication.
Notre savoir-faire – Vos avantages
- Normalisation : des interfaces uniformes et une conception modulaire garantissent une intégration flexible et rentable dans toutes les applications.
- Intégration : les composants s’intègrent parfaitement dans les systèmes et processus existants.
- Innovation : des technologies de pointe pour des solutions efficaces et pérennes.

Nouveaux équilibrages d’axe pour charges lourdes
Séries XYR9000, ZR9000, CR9000
LA PRÉCISION RENCONTRE LA ROBUSTESSE
Grâce aux nouveaux équilibrages d’axe pour charges lourdes des séries XYR9000, ZR9000 et CR9000, Zimmer Group pose de nouveaux jalons dans le domaine de l’automatisation industrielle. C’est justement lors de la manipulation de pièces à usiner lourdes que les systèmes conventionnels atteignent rapidement leurs limites – c’est précisément là qu’interviennent les nouveaux équilibrages d’axe conçus pour charges lourdes. Ils offrent une robustesse exceptionnelle pour des charges allant de 500 kg à 2 000 kg, sans pour autant faire de compromis sur la précision et la flexibilité. Les séries permettent des équilibrages d’axe dans les directions X, Y et Z ainsi que des mouvements de compensation rotatifs. Un point fort particulier est la possibilité de combiner les équilibrages d’axe pour une même taille, pour une adaptabilité maximale aux exigences les plus diverses.

| Série XYR9000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Course plan X/Y +/- [mm] | Force de maintien centrée [N] | Poids [kg] | Classe IP |
| XYR9050 | 15,0 | 10 000 | 37 - 40 | IP 40 |
| XYR9075 | 15,0 | 10 000 | 61 - 63 | IP 40 |
| XYR9100 | 20,0 | 20 000 | 89 - 93 | IP 40 |
| XYR9150 | 20,0 | 20 000 | 110 - 120 | IP 40 |
| XYR9200 | 20,0 | 20 000 | 140 - 150 | IP 40 |
Nouvelle bride angulaire
Compatible avec l’écosystème end-of-arm MATCH
DU PICK & PLACE AU CHARGEMENT DE MACHINES
La bride angulaire de la série LWR a été spécialement conçue pour l’écosystème end-of-arm MATCH et permet un changement rapide et sans outil en quelques secondes. Elle est universelle, s’adapte à tous les modèles de robots courants et réunit les deux technologies principales de manipulation : les systèmes de préhension et de vide. L’intégration est particulièrement simple et directe – en particulier pour les pinces compatibles IO-Link des séries GEP2000, GEP5000, GEH6000IL et GPD5000IL. Grâce à sa construction compacte, la bride angulaire dispose d’une faible irrégularité du contour et donc d’une liberté de mouvement maximale. L’alimentation en air comprimé et la commande IO-Link sont directement intégrées dans la bride, ce qui réduit les frais d’installation. De manière optionnelle, la bride peut être équipée d’une buse de soufflage et d’une pointe de programmation afin d’élargir encore ses fonctionnalités.

NOUVEAU système de serrage point zéro
Série SPN avec détection électrique
SÉRIE SPN
Le nouveau système de serrage point zéro de la série SPN en variante « ED » offre une détection électrique de l’état pour les états de serrage ouvert et serré ainsi qu’une détection de la présence du composant. Une fonction importante pour les processus de fabrication automatisés, dans lesquels la sécurité des processus et la surveillance en temps réel sont d’une importance capitale. Les autres fonctions ordinaires sont l’ouverture, la connexion PLUS et le soufflage.
Tous les systèmes de serrage de Zimmer Group se verrouillent par complémentarité de forme grâce à des segments de serrage adaptés au contour du boulon, ce qui assure un assemblage extrêmement rigide, capable de résister aux forces les plus élevées et garantissant une précision de répétition maximale.

| Série SPN | Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. art. | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Pression de service [bar] | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Force de rentrage [kN] | 1 - 2 | 4 - 6 | 12 - 18 | ||
| Force de rentrage avec connexion PLUS [kN] | 2,5 - 5 | 10 - 15 | 24 - 36 | ||
| Détection de la position du piston / contrôle des surfaces d’appui | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Nouvelles broches motorisées
Adaptées aux besoins du client
Des solutions sur mesure
Zimmer Group est un fabricant de broches motorisées de haute qualité qui, avec les accessoires et les périphériques adaptés, vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour une précision et une performance maximales dans votre production. Notre portefeuille comprend non seulement un large choix de broches motorisées standard, mais aussi le développement de solutions individuelles et personnalisées, parfaitement adaptées à vos exigences spécifiques. Notre grande force réside dans notre capacité à développer des solutions innovantes et flexibles qui répondent non seulement aux normes technologiques les plus strictes, mais qui augmentent également de manière significative l’efficacité et la productivité de vos applications.

- Contrôle intelligent des processus ou diagnostic via IO-Link
- Capteurs de température
- Capteurs de vitesse de rotation et de vibrations
- Passage tournant pour MQL et alimentation interne en liquide de refroidissement
- Connexions commandables
- Contrôle intelligent des processus ou diagnostic via IO-Link
- Capteurs de température
- Capteurs de vitesse de rotation et de vibrations
- Passage tournant pour MQL et alimentation interne en liquide de refroidissement
- Connexions commandables

Nouvelles broches motorisées
Broche d’ébavurage électrique
Broche motorisée électrique pour l’ébavurage
Le thème de l’ébavurage robotisé des composants prend de plus en plus d’importance et devient une technologie clé pour de nombreuses industries. Pour répondre à la demande croissante, Zimmer Group développe des solutions électriques sur mesure, spécialement adaptées aux exigences de l’ébavurage moderne. Nos systèmes innovants permettent d’usiner efficacement et avec précision un grand nombre de composants et de matériaux, et ce, avec une large palette d’outils.

Sans déviation

Broche motorisée rigide sans fonction de déviation de l’arbre de broche.
+ Refroidissement par air
+ Changement d’outil manuel
+ Changement d’outil automatique

Déviation radiale

Fonction de déviation radiale de l’arbre de broche avec des degrés de liberté verrouillables. En option avec un module d’amortissement pour des résultats d’usinage encore meilleurs.
+ Refroidissement par air
+ Changement d’outil manuel
+ Changement d’outil automatique

Déviation axiale

Broche motorisée avec fonction de déviation axiale de l’arbre de broche.
+ Refroidissement par air
+ Changement d’outil automatique
NOUVEAU robot d’usinage
RapTor
ROBOT D’USINAGE RAPTOR
Raptor, le cœur de la cellule d’usinage, a été spécialement conçu pour l’industrie de transformation du bois et effectue des travaux précis de coupe, de formage, de ponçage et de peinture. Son utilisation contribue à augmenter l’efficacité et à réduire les coûts, car il exécute des tâches complexes rapidement, avec précision et de manière peu encombrante par rapport aux machines à portique. Raptor dispose d’une tête multifonction comportant 2 brides, d’une interface d’échange pour des changements d’outils rapides, et séduit par son porte-câbles interne.













Robotique mobile
Série ZRM
Série ZRM – Axe de déplacement robotisé
Les axes de déplacement robotisés de la série ZRM sont nécessaires lorsque les robots doivent se déplacer en parallèle dans les lignes de production ou charger plusieurs machines. La série ZRM est adaptée aux robots de 4 tailles différentes et offre des capacités de charge allant jusqu’à 2 500 kg par chariot. Grâce aux segments modulaires, différentes longueurs de course sont réalisables de manière flexible. En option, l’offre est complétée par des capots résistants à la soudure, un blocage sécurisé de la position du chariot ainsi qu’un chariot supplémentaire pour l’utilisation de deux robots sur un 7e axe.
NOTRE SAVOIR-FAIRE – Vos avantages
- Robustesse
- Flexibilité
- Durabilité
- Personnalisation

| Série ZRM | Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. art. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Capacité de charge max. [kg] | 250 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | |
| Longueur totale min. / max. [mm] | 2 000... 100 000 | 2 000... 100 000 | 3 500... 100 000 | 3 500... 100 000 | |
| Répétabilité du positionnement [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Accélération max. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Vitesse max. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Robotique mobile et systèmes de transport
systèmes
Convoyeurs sur mesure
Nous développons, dans tous les domaines, des systèmes de transport et des convoyeurs sur mesure et évolutifs qui s’intègrent parfaitement dans votre installation de production. Nos solutions globales comprennent des techniques de convoyage telles que les convoyeurs à rouleaux, les convoyeurs à bande, les convoyeurs à courroies et le transfert d’angle, qui se caractérisent par une grande souplesse d’adaptation et flexibilité.

Machines et installations
Systèmes
Solutions logistiques | Cellules de tri et de découplage
Cette installation logistique permet le stockage automatique des pièces empilées manuellement ainsi que l’identification et le contrôle des pièces à usiner sur le convoyeur central. Pour un bon équilibrage des charges, les pièces sont réparties efficacement sur trois cellules de stockage identiques avant leur transport vers la prochaine étape de processus.

AXES COMPACTS DE LA SÉRIE AC
ENTRAÎNEMENTS LINÉAIRES POUR VOS PROCESSUS
PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ESPACE RÉDUIT
La conception peu encombrante de la série AC permet une grande flexibilité de fabrication et une grande efficacité dans divers domaines d’application. Elle combine un mouvement linéaire précis à des entraînements intégrés puissants, et ce, dans un espace réduit. Les dispositifs s’intègrent donc facilement dans les systèmes existants, se combinent sans problème entre eux et augmentent ainsi la rentabilité et la performance de vos processus automatisés. Grâce à la vitesse élevée et l’accélération rapide, vous n’avez pas à faire de compromis sur les performances, même dans les espaces réduits.
VOS AVANTAGES :
- Avec fonction Safe-Torque-Off en option
- Commande flexible via IO-Link ou CANopen
- Rapidité et puissance grâce aux vis à billes avec moteur BLDC
- Capacité de charge et durabilité maximales grâce au guidage linéaire avec double chariot de guidage
| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Série | ACS40 | ACS60 | ||
| Course [mm] | 100 | 150 | ||
| Force d’avance max. [N] | 170 | 270 | ||
| Vitesse max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Accélération max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Précision de répétition +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
CERTIFICATION UL
GEH6000IL ET GED6000IL CERTIFIÉES POUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
La gamme de produits 6000 est la première série de pinces au monde à être certifiée UL, ce qui garantit non seulement les normes de sécurité les plus strictes mais aussi la conformité avec les réglementations nord-américaines. Cela facilite les études de projet et la réception des machines, permet de réaliser des économies de temps et d’argent et assure un fonctionnement fiable de nos composants dans les installations de production. Grâce à cette certification, vous bénéficiez d’un avantage concurrentiel évident : une sécurité maximale, une efficacité accrue et une confiance dans la qualité de nos solutions.

Zimmer Systems
Des solutions pour tous les secteurs
Partenaire d’automatisation expérimenté
Avec plus de 40 ans d’expérience dans les solutions système, nous nous sommes affirmés comme un partenaire d’automatisation pertinent et fiable pour nos clients. Nos 140 collaborateurs développent et intègrent continuellement des solutions d’application durables et des concepts d’automatisation pour tous les domaines faisant appel à une machinerie des plus modernes. Pour des taux de production optimisés répondant à des normes de qualité des plus strictes.
EOAT pour les pneus, les roues et les jantes
Zimmer Systems présente une expertise de pointe dans le développement, la fabrication et l’intégration d’EOAT pour la manutention des pneus, roues et jantes. À travers notre expérience et nos plus de 5 000 heures de travail de développement, nous sommes depuis 2008 un partenaire fiable pour nos clients finaux et les concepteurs d’installations dans l’industrie du pneu. Nos systèmes de préhension standardisés y posent de nouveaux jalons.
Manutention des batteries – solutions pour l’électromobilité
Nous sommes leaders dans le développement de solutions de manutention de batteries pour l’électromobilité. Avec plus de 100 000 heures de développement depuis 2014, nous avons fait nos preuves en tant que partenaire de développement pour les constructeurs automobiles premium, les équipementiers et les concepteurs d’installations. Nos solutions sur mesure permettent une automatisation efficace et fiable dans la chaîne de production de valeur de la fabrication de batteries.
Logistique et usinage du bois
PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

USINAGE DE FAÇADES DE MEUBLES | TAILLE DE LOT 1 SOLUTIONS DE PERÇAGE ROBOTISÉES
Un parcours sur shuttle ultra-flexible et des robots industriels à précision compensée avec une tête de perçage à 17 broches verticales et une unité tampon. Le chargement et le déchargement automatiques sont intégrés dans la commande de production du client.

Système d’usinage de façades de meubles avec parcours sur shuttle, des robots industriels à précision compensée, une tête de perçage à 17 broches verticales, une broche de fraisage et un dispositif de réglage de tampon. Le chargement et le déchargement automatiques des façades de meubles sur des chariots à rayonnage avec stockage sécurisé sur shuttle assurent une production continue.
Solutions logistiques | Cellules de tri et de découplage
Cette installation logistique permet le stockage automatique des pièces empilées manuellement ainsi que l’identification et le contrôle des pièces à usiner sur le convoyeur central. Pour un bon équilibrage des charges, les pièces sont réparties efficacement sur trois cellules de stockage identiques avant leur transport vers la prochaine étape de processus.

Pneus, roues et jantes
Systèmes de préhension
Systèmes de manutention experts
La fabrication de pneus est un processus complexe intégrant de nombreuses étapes pour aller de la matière première à la roue finie sur jante. L’automatisation croissante ouvre un large spectre de solutions de manutention pour des processus et des étapes de production diversifiés. À ce jour, Zimmer Group a réalisé de nombreux projets. Notre gamme comprend près de 200 pinces et 15 systèmes de préhension standard pour l’industrie du pneu, de la roue et de la jante.

| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de pneu | Moto | PCR (Passenger Cars Radial) | TBR (Trucks and Bus Radial) | |
| Diamètre extérieur max. [mm] | 720 | 900 | 1 250 | |
| Diamètre extérieur min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
| Diamètre intérieur max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
| Diamètre intérieur min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
| Hauteur max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
| Hauteur min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
| Poids max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
| Poids min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
| Variance de taille des pièces | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" | |
Solutions EOAT pour batteries
pinces magnétiques

Solutions pour la production de batteries
Zimmer Group est le partenaire pour le développement et les systèmes de nombreux fabricants haut de gamme et fabricants d’installations renommés dans la production de batteries pour les véhicules électriques. Pour la production de cellules cylindriques, prismatiques ou « pouch » (en forme de poche). Nous développons avec vous la solution adéquate, de la cellule au conditionnement et jusqu’au module.
Pince magnétique pour cellules rondes
La préhension de cellules rondes nécessite un assemblage précis des différentes cellules. Zimmer Group a développé un outil end-of-arm puissant et compact à partir de la pince magnétique standard, capable de maintenir les cellules avec une force de maintien de 65 N indifféremment des phases d’accélération importante et des arrêts d’urgence. La faible force de maintien résiduelle de 1 N de la pince HPM2046 lorsque les aimants sont désactivés permet un processus de dépose sûr.

TRAJECTOIRES RAPIDES
SOLUTIONS D’INTRALOGISTIQUE
Dans un monde en constante évolution, les entreprises doivent sans cesse optimiser leurs processus intralogistiques.
Nos solutions d’automatisation sur mesure garantissent une intégration sans faille de vos processus existants
et vous apportent un véritable avantage concurrentiel.
Pince à sacs
Norme industrielle
SYSTÈME DE MANUTENTION POUR SACS
La pince à sacs Zimmer Group est un système unique end-of-arm pour la manipulation de sacs pouvant être remplis d’une grande variété de marchandises : farine, légumes, fruits, céréales, engrais, produits chimiques, ciment ou de nombreux autres produits. Divers matériaux de sacs peuvent être utilisés, y compris le papier, le plastique, le jute ou la toile (tissée).
AVANTAGES PRODUIT
- Mouvement pneumatique synchrone des mors et accumulation de force pour un maintien centré de la pièce à usiner et une longue durée de vie
- Grands vérins d’entraînement pour des temps de cycle rapides jusqu’à 20 cycles par minute, selon le robot utilisé et la distance à parcourir
- Fonctions en option telles que le maintien en place, la manutention en couches intermédiaires et la manutention de palettes
- Fourches spéciales pour les applications alimentaires ou les matériaux dangereux/chimiques
- Logiciel de palettisation et dépalettisation disponible pour les robots Yaskawa/ABB

| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
| Produit | Pince à sac | Pince à sac | Pince double à sac | |
| Poids max. de la pièce à usiner [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
| Poids du système [kg] | 45 | 55 | 115 | |
| Taille max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
| Taille min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
| Temps d’ouverture/de fermeture [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOUSE ET PINCE PARALLÈLE
PINCE UNIVERSELLE AVEC DÉTECTION D’OBJET
Le Multi-Item Gripper combine une pince mécanique et une pince à vide dans un effecteur terminal. La reconnaissance d’images assistée par IA et le logiciel intelligent portent vos tâches de bin-picking (dévracage) à un niveau supérieur !
Pince à vide
Les avantages de cette pince s’illustrent particulièrement dans le bin-picking (dévracage) à partir de surfaces variées et de pièces non triées. La pince à vide est dotée d’un système d’entretien du vide, garantissant une utilisation économe en énergie. L’alimentation fiable et le guidage stable du vérin permettent des applications de précision, en présence de pièces variées. Le système de changement des ventouses offre par ailleurs une flexibilité optimale.

Pince parallèle
La pince à vide est complétée par un composant standard permettant une préhension fiable et sécurisée. Grâce à l’URCap, l’installation et la mise en service sont aussi simples que la commande qui suit. De par notre expérience conséquente dans les techniques de manutention, nous offrons l’expertise nécessaire pour adapter les mors de préhension à vos exigences spécifiques.

CERTIFICATIONS DE SALLE BLANCHE
PRODUITS AVEC CLASSIFICATION
TECHNOLOGIE D’AUTOMATISATION CERTIFIÉE TÜV
Selon l’émission de particules et leur densité, les salles blanches sont classées dans des catégories spécifiques. Elles sont soumises à des exigences strictes et normalisées et elles sont classées en fonction du degré de pureté de l’air. La concentration maximale admissible de particules et la taille des particules jouent dans ce sens un rôle important. Les salles blanches sont classées ISO 1 à 9, la classe 1 représentant la plus pure avec la concentration de particules la plus faible. Plus de 500 pinces et éléments de serrage du Zimmer Group ont été certifiés conformes à la norme internationale DIN EN ISO 14644-1 pour les classes de salle blanche 2 à 6 dans le cadre de processus de certification stricts en raison de leur faible émission de particules.

| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Série | Tailles | Variantes | Classe de salle blanche | |
| GEP2000 | Toutes | Toutes | 2 | |
| GEH6000 | Toutes | Toutes | 4 | |
| GED6000 | Toutes | Toutes | 4 | |
| MGP800 | Toutes | Toutes | 6 | |
| MK | Toutes | Toutes | 6 | |
| MKS | Toutes | Toutes | 6 | |
| GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 5 | |||
| -AL | 4 | |||
| GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 6 | |||
| -AL | 4 | |||
SÉRIE AEPN
GROUPE ÉLECTROPNEUMATIQUE
MOBILE ET INDÉPENDANT
Nos éléments de serrage et de freinage offrent une force de serrage considérable pour une faible consommation de volume. Ils assurent le serrage en guise de variante NC en cas de chute de pression, de la même manière que nos pinces ou nos systèmes de serrage point zéro. En cas de coupure de courant, le système est purgé en un clin d’œil grâce à notre soupape d’échappement d’air rapide intégrée et éprouvée.
CONCENTRÉ DE PUISSANCE ÉLECTROPNEUMATIQUE
Le groupe électropneumatique, qui peut être combiné à une multitude de produits du Zimmer Group, permet l’utilisation de produits pneumatiques dans des domaines jusque-là dépourvus d’air comprimé. Cela ouvre de nouvelles possibilités en termes de conception et de sécurité, sans oublier l’avantage de coût.


DÉTECTION INTÉGRÉE ET EXTENSION
Le groupe est spécialement optimisé pour nos composants à faible consommation d’air et permet une utilisation optimisée et écoénergétique grâce à un réglage dynamique de la pression. Il est ainsi possible de choisir entre une pression pneumatique de 4 ou 6 bars. Cette pression est ensuite maintenue et régulée par le biais d’une détection intégrée. En ajoutant un accumulateur de pression, il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de la durée de processus.
LÉGER ET COMPACT
En même temps, le groupe léger et compact permet un positionnement proche des consommateurs et offre par conséquent des temps d’ouverture et de fermeture très rapides. Grâce à la commande aisée et à la technique 24 V, notre produit est prédestiné pour les unités mobiles avec alimentation par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur. De plus, il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux soupapes pouvant être commandées indépendamment l’une de l’autre.
DIMENSIONNEMENT INCLUS
Pour l’intégration du groupe électropneumatique avec nos composants, nous vous proposons un dimensionnement des temps de commutation, ainsi que le calcul de la distance de freinage pour les éléments de freinage, en tenant compte de vos données d’application.
CAPTEUR DE POSITION TOUT-EN-UN
MFS02-S-KHC-IL
PRÉCISION et polyvalence
Découvrez notre capteur de position MFS02-S-KHC-IL. Avec IO-Link et sortie analogique, il complète notre gamme de capteurs magnétiques par une fonction de détection continue de la position. Le capteur se distingue par sa portée de détection jusqu’à 50 mm. Son montage à faible encombrement dans la rainure en C permet une intégration dans chacune de vos applications. Son excellente résolution de 0,01 mm permet la détection des pièces défectueuses et participe ainsi activement à l’amélioration de la qualité. Sa fonction d’apprentissage dynamique qui détecte l’arrêt du piston permet l’apprentissage automatique de jusqu’à 3 positions.

ÉLÉMENT DE SERRAGE ROTATIF PNEUMATIQUE
SÉRIE DKPS1000
PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE, VOUS AVEZ LE CHOIX !
Les exigences croissantes en termes de performances pour les machines-outils et en termes de sécurité exigent des solutions efficaces et innovantes. Suite à la mise sur le marché réussie de notre série DKPS1000 avec commande pneumatique et balayage numérique, nous complétons la gamme avec davantage d’options de taille qui viennent combler les écarts entre les tailles auparavant disponibles.
AVANTAGES PRODUIT
- Absorption du couple des arbres
- Serrage de sécurité du moteur couple
- Serrage des axes C
- Serrage et sécurisation des ponts pivotants
- Serrage des axes de pivotement de la broche
- Serrage de l’axe de pivotement des portiques
DÉTECTEUR D’ÉTAT SIMPLE
Un déroulement de processus efficace et rapide est une exigence pour tous nos composants, et la DKPS1000 ne fait pas exception à cette règle. La détection numérique en option vous permet d’exploiter tout le potentiel de la DKPS1000. Des sécurités supplémentaires en ce qui concerne les temps de commutation sont ainsi inutiles.
DES FORCES DE MAINTIEN ÉLEVÉES – SANS AJOUT D’AIR ET SANS COMPROMIS QUANT À LA RÉSISTANCE AUX CYCLES
La série DKPS1000 surpasse non seulement les forces de maintien sans pression des serrages rotatifs disponibles sur le marché, mais séduit également par sa durée de vie prolongée par rapport à la valeur de référence. Ces deux caractéristiques assurent une sécurité accrue lors de la sécurisation des axes de rotation et de pivotement. Cela améliore également la disponibilité de votre installation.

MODULES IO-LINK SANS FIL
Communication sans erreur
SANS INTERFÉRENCES, ÉVOLUTIF, SÉCURISÉ
Dans le domaine de la robotique particulièrement, il manque fréquemment au dernier axe du robot l’interface électrique interne adaptée pour les pinces intelligente.
Dans les systèmes de circulation de plus en plus utilisés, celle-ci manque totalement. Pourquoi recourir à des câblages externes le long du bras robotisé ou du système de circulation et composer avec des inconvénients tels qu’une liberté de mouvement restreinte, des ruptures de câble et des sources d’interférences, lorsqu’il existe une solution simple ?
Le module de communication standard IO-Link sans fil de Zimmer Group permet une communication sécurisée et sans interférences des signaux IO-Link, sans aucun câblage et garantit une transmission sans fil de tous les signaux et informations nécessaires.












































