GP406NC-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Construction compacte
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors6 [mm]
Force de préhension à la fermeture400 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort100 [N]
Temps de fermeture0.025 [s]
Temps d'ouverture0.04 [s]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max. pour l’air de barrage0.5 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle16 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.29 [kg]
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Jeu de mors universel acier
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Adaptation entraînement
Utilisation
  • Tables circulaires à indexation
  • Support de pièce à usiner
Avantage
  • Pas d’alimentation directe en énergie
  • La force de préhension est générée par un ressort
  • Fermeture ou ouverture
  • Entraînement au moyen d’un vérin normalisé stationnaire peu coûteux ou d’une came
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
  • p. ex. comme élément de support
Avantage
  • Butée fixe
  • Position définie de la pièce à usiner
  • Réduction des irrégularités des contours
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  8. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)