HWR2050F

Changeurs d‘outils
Série HWR2000
- Changement en un tour de main
Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main - Dispositif de transfert d’air intégré
Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option. - Protection contre la perte incluse
Tout risque de chute accidentelle de la pièce à usiner est exclu, ce qui implique une sécurité plus élevée pour l’homme et la machine
Données techniques
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Type d’entraînement | manuel |
| Transfert pneumatique de l’énergie | 8 [Nombre] |
| Transfert électrique de l’énergie | en option |
| Débit par transmetteur | 150 [l/min] |
| Auto-maintien lors du verrouillage | mécanique |
| Course de verrouillage | 4 [mm] |
| Précision de répétition en Z | 0.01 [mm] |
| Précision de répétition en X, Y | 0,02 [mm] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Moment d’inertie | 0.86 [kgcm²] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.23 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Partie fixe
Partie fixe au robot - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Levier exentrique pour verrouillage
avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Fixation élément énergétique
- Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air Sans tuyaux - Partie mobile
Pour le montage de l´outil
Éléments énergétiques
Mode de transfert Communication
Mode de transfert pneumatique