WWR1160L

Changeurs d‘outils
Série WWR1000
- Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
La combinaison du ressort amortisseur et de la démultiplication mécanique de la force assure un maintien sûr de l'outil, même en cas de perte soudaine de pression dans le système. - Des capacités de charge élevées pour de grands défis
Avec des capacités de charge de plus de 1.000 kg, le changeur d'outils est idéal pour une utilisation sur des robots lourds et permet des processus de changement stables et automatisés, même dans les conditions les plus exigeantes. - Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
Qu'il s'agisse de pneumatique, de vide, d'hydraulique, de réfrigérant, de signaux électriques ou de charge, notre système modulaire permet d'intégrer les supports de fluides les plus divers - avec une grande flexibilité d'adaptation aux exigences de processus les plus variées.
Données techniques
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 160 |
| Type d’entraînement | pneumatique |
| Transfert électrique de l’énergie | en option |
| Transfert fluidique de l’énergie | en option |
| Auto-maintien lors du verrouillage | mécanique |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 3 [mm] |
| Pression de service | 6 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Poids | 5.3 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Partie fixe
Partie fixe au robot - Goupille de centrage
Anti-rotation et centrage de la partie coté outil - Partie mobile
Pour le montage de l´outil - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Ressort intégré
auto maintien en cas de coupure d´énergie - Détection du piston
Par détecteur inductif de proximité - Anneau de verrouillage
- Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Fixation élément énergétique
Éléments énergétiques
Mode de transfert Communication
Mode de transfert Elément de protection
| Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Détails |
Mode de transfert fluide
Mode de transfert pneumatique
Mode de transfert électrique
| Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M8 | 1 | Détails | |||
![]() | 1 | Détails | ||||
![]() | M23 | 5+PE | Détails | |||
![]() | M23 | (3+PE) / 4 | Détails | |||
![]() | M8 | 4x3 | Détails | |||
![]() | M8 | 4x3 | Détails | |||
![]() | M8 | 4x4 | Détails | |||
![]() | M8 | 4x4 | Détails | |||
![]() | M12 | 8+2 | Détails | |||
![]() | M23 | 11+1 | Détails | |||
![]() | M23 | 11+1 | Détails | |||
![]() | M23 | 12 | Détails | |||
![]() | M23 | 12 | Détails | |||
![]() | M23 | 13+6 | Détails | |||
![]() | M23 | 13+6 | Détails | |||
![]() | M23 | 18+1 | Détails | |||
![]() | M23 | 18+1 | Détails | |||
![]() | M23 | 19 | Détails | |||
![]() | M23 | 19 | Détails | |||
![]() | 3 | Détails |